ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

ハンナ スターラー HI200M

ハンナ スターラー HI200M 45-0569
通常単価(税別)
44,468円
税込単価
48,915円
通常出荷日:8日目

【特長】・軽量・便利なABSプラスチックと、丈夫で安定感のあるステンレスの両方を取り揃えました。・机の...

詳細を確認

型番:

45-0569
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

45-0569の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
45-0569
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
44,468円
( 48,915円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量・便利なABSプラスチックと、丈夫で安定感のあるステンレスの両方を取り揃えました。
・机の上に置いてもスペース十分のコンパクト設計です。
・プレート材質:ステンレス
・回転数(rpm):100~1000
・撹拌容量:最大1L
・トッププレート:W120×D120mm
・外寸法・重量:W120×D120×H45mm・710g
・電源:AC100V 50/60Hz
・付属品:25mm撹拌子1個

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ハンナ スターラー HI200Mの型番45-0569のページです。 型番45-0569に関する仕様情報を記載しております。
ハンナ スターラー HI200Mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハンナ スターラー HI200M
ハンナ スターラー HI190M
スターラー用撹拌子 HIシリーズ
小型スターラーEcoStir
テラオカ ふるい(内径)φ200×(深さ)H45(mm)目開き:75(μm)
テラオカ ふるい(内径)φ200×(深さ)H45(mm)目開き:150(μm)
メーカー三商三商アズワンアズワンテラオカテラオカ
通常価格44,468円26,861円2,837円 -15,804円14,242円12,860円
通常出荷日8日目8日目8日目1日目6日目7日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

撹拌・振盪機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました