ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

コーニング PC-210 マグネチックスターラー

コーニング PC-210 マグネチックスターラー 45-0440
通常単価(税別)
44,364円
税込単価
48,800円
通常出荷日:4日目

【特長】・パイロセラム*ガラスセラミック天板を採用。腐食や引っ掻きに強く安心してお使い頂けます。・アナ...

詳細を確認

型番:

45-0440
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

45-0440の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
45-0440
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
44,364円
( 48,800円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・パイロセラム*ガラスセラミック天板を採用。腐食や引っ掻きに強く安心してお使い頂けます。
・アナログタイプの小型スターラーです。
・回転数(rpm):60~1150
・トッププレート(mm):127×102
・外寸法(mm):147×185×112
・重量(kg):2
・電源:AC100V 50/60Hz 0.3A

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コーニング PC-210 マグネチックスターラーの型番45-0440のページです。 型番45-0440に関する仕様情報を記載しております。
コーニング PC-210 マグネチックスターラーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コーニング PC-210 マグネチックスターラー
コーニング PC-410D デジタルスターラー
小型マグネチックスターラー MS500
三商 マグネチックスターラー SR-100 60Hz
三商 マグネチックスターラー SR-50 60Hz
ポリスマン(撹拌棒付)PAT Aタイプ 7φ×210L
メーカー三商三商三商三商三商三商
通常価格44,364円49,324円19,455円24,069円22,480円572円
通常出荷日4日目15日目19日目3日目4日目4日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

撹拌・振盪機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました