ファクトリーサプライ用品技術窓口
住化プラステック
プラスチック段ボール サンプライ
住化プラステック
通常価格(税別):1429円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
スリーワンモータ用オプション
アズワン
通常価格(税別):400円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
攪拌機(OS70-PRO)用関連製品
アズワン
通常価格(税別):6199円~
通常出荷日:1日目
アズワン
ふっ素樹脂(PTFE)3枚羽根スクリュー型撹拌羽根(羽根のみ)
通常価格(税別):35124円~
通常出荷日:12日目
フロンケミカル
フロンケミカル ジェット型8Φ羽根のみ(PTFE+PEEK)
フロンケミカル
通常価格(税別):32566円~
通常出荷日:7日目
MONOVATE(旧:日東金属工業)
密閉式ステンレスタンク クリップタイプ CTH-30 A型ネオプレンパッキン付 20L
MONOVATE(旧:日東金属工業)
通常価格(税別):19576円~
通常出荷日:26日目
ミスミ
パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】
通常価格(税別):4743円~
通常出荷日:1日目
三甲
ボックス型コンテナ サンボックス
通常価格(税別):866円~
通常出荷日:在庫品1日目
遠藤工業
スプリングバランサー(容量0.5~90kg)
通常価格(税別):3948円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
特紡軍手 2本編 600g 10ゲージ キナリ【1~60個入り】
通常価格(税別):336円~
通常出荷日:在庫品1日目
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
ガラス製撹拌棒
0通常価格(税別):2,700円

アズワン
強力撹拌子 オーバル型 Φ20×50mm
0通常価格(税別):14,100円

スリーエムジャパン
Micro-Klean(TM) 糸巻きフィルターカートリッジ Dシリーズ
5通常価格(税別):1,549円~

ミドリ安全
ミドリ安全 クリーン 静電安全靴 GCR1200 フルCAP ハーフ ホワイト
0通常価格(税別):17,471円~

ミスミ
ミスミ クリーンルーム用綿棒 クリーンルームCLASS10
0通常価格(税別):1,000円~

日本フイルター
フィルターハウジング NFH-Aシリーズ
5通常価格(税別):6,997円~

アズワン
ステンレスふるい 目開き 20μm~125mm
4.6通常価格(税別):2,400円~

光
ユニサンデー(エンビ板)
4.4通常価格(税別):318円~

アズワン
パームフィット手袋(手の平コート) B0500 簡易包装 10双入
2.7通常価格(税別):2,229円~