ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

スリーワンモーター用撹拌羽根 ディスクタービン 翼径40㎜

スリーワンモーター用撹拌羽根 ディスクタービン 翼径40㎜ 45-0097
通常単価(税別)
8,771円
税込単価
9,648円
通常出荷日:6日目

【特長】・ステンレスSUS316製。・ボス部の止めネジで撹拌シャフトのどの位置にでも固定できます。多段...

詳細を確認

型番:

45-0097
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

45-0097の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
45-0097
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,771円
( 9,648円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレスSUS316製。
・ボス部の止めネジで撹拌シャフトのどの位置にでも固定できます。多段での使用も可能です。
・規格:ディスクタービン
・翼径(mm):40

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スリーワンモーター用撹拌羽根 ディスクタービン 翼径40㎜の型番45-0097のページです。 型番45-0097に関する仕様情報を記載しております。
スリーワンモーター用撹拌羽根 ディスクタービン 翼径40㎜のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スリーワンモーター用撹拌羽根 ディスクタービン 翼径40㎜
スリーワンモーター専用翼 ディスクタービン翼径 40㎜
スリーワンモーター用 撹拌翼 タービン型
スリーワンモーター用撹拌羽根 傾斜パドル 翼径40㎜
スリーワンモータ用撹拌翼 先端用 タービン
スリーワンモーター専用翼 ディスパ翼径 40㎜
メーカー三商ケニスケニス三商三商ケニス
通常価格8,771円10,363円4,087円10,005円2,805円10,363円
通常出荷日6日目10日目15日目3日目4日目10日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

撹拌・振盪機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました