ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

スリーワンモータ用 組立スタンド CSⅡ

通常単価(税別)
40,807円
税込単価
44,888円
通常出荷日:5日目

【特長】・台(mm):350×400・支柱(mm):φ20×L800

型番:

45-0096
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

45-0096の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
45-0096
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
40,807円
( 44,888円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・台(mm):350×400
・支柱(mm):φ20×L800

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スリーワンモータ用 組立スタンド CSⅡの型番45-0096のページです。 型番45-0096に関する仕様情報を記載しております。
スリーワンモータ用 組立スタンド CSⅡのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スリーワンモータ用 組立スタンド CSⅡ
伸縮スタンド
ウルトラスターラー重量物用スタンド KO-3
スリーワンモーター用クランプホルダー
スリーワンモータ用撹拌翼 先端用 タービン
スリーワンモータ用撹拌翼 先端用 ファン
メーカー三商ケニスアズワンケニス三商三商
通常価格40,807円250,186円15,568円5,087円2,805円767円
通常出荷日5日目12日目1日目4日目4日目4日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

撹拌・振盪機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました