ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

ケミカルミキサー用 ハンディグリップ TCM-HG

ケミカルミキサー用 ハンディグリップ TCM-HG 45-0090
通常単価(税別)
11,935
税込単価
13,129
通常出荷日:8日目

型番:

45-0090
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

45-0090の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
45-0090
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,935
( 13,129 )
8日目
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ケミカルミキサー用 ハンディグリップ TCM-HGの型番45-0090のページです。 型番45-0090に関する仕様情報を記載しております。
ケミカルミキサー用 ハンディグリップ TCM-HGのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ケミカルミキサー用 ハンディグリップ TCM-HG
ケミカルミキサー TCM-45615PST
ケミカルミキサー TCM-45515PST
ロッキングミキサー
大阪ケミカル PLC-2M用フィルターメッシュ20
大阪ケミカル PLC-2M用フィルターメッシュ10
メーカー三商三商三商アズワン大阪ケミカル大阪ケミカル
通常価格11,935159,385159,3859,903 -28,58328,583
通常出荷日8日目10日目10日目4日目6日目6日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

撹拌・振盪機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました