ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

ケミカルミキサー TCMN-45615PST

ケミカルミキサー TCMN-45615PST 45-0067
通常単価(税別)
159,385円
税込単価
175,324円
通常出荷日:10日目

【特長】・優れた耐食性。耐熱80℃。・タイマー0~30分。・モータ側及び本体ハウジング側にオイルシール...

詳細を確認

型番:

45-0067
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

45-0067の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
45-0067
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
159,385円
( 175,324円 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・優れた耐食性。耐熱80℃。
・タイマー0~30分。
・モータ側及び本体ハウジング側にオイルシールをダブルで入れておりますので腐食性ガスの進入を防止します。
・ギアー減速していませんので音や振動がほとんど気になりません。
・周波数:60Hz
・回転数:3100rpm
・最大撹拌容量:約200L
・重量:2.9kg
・材質:トップカバー、モータカバー、モータベース、取付フランジ:AES 軸封:NBR シャフト:チタン ガイドパイプ、ステーター:PP 軸受:PTFE インペラー:PPS
・電源:AC100V 45W

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ケミカルミキサー TCMN-45615PSTの型番45-0067のページです。 型番45-0067に関する仕様情報を記載しております。
ケミカルミキサー TCMN-45615PSTのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ケミカルミキサー TCMN-45615PST
ケミカルミキサー TCMN-45515PST
ケミカルミキサー用 ハンディグリップ TCM-HG
ロッキングミキサー
ミニ試験管ミキサー
大阪ケミカル PLC-2M用フィルターメッシュ20
メーカー三商三商三商アズワンアズワン大阪ケミカル
通常価格159,385円159,385円11,935円7,766円 -956円 -28,583円
通常出荷日10日目10日目8日目4日目1日目6日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

撹拌・振盪機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました