ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

スターラー用ポールセット SP-400

スターラー用ポールセット SP-400 45-0030
通常単価(税別)
14,031円
税込単価
15,434円
通常出荷日:8日目

【特長】・ナス型フラスコなどの撹拌の際に便利。・サイズ:φ10×L400mm

型番:

45-0030
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

45-0030の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
45-0030
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,031円
( 15,434円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ナス型フラスコなどの撹拌の際に便利。
・サイズ:φ10×L400mm

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スターラー用ポールセット SP-400の型番45-0030のページです。 型番45-0030に関する仕様情報を記載しております。
スターラー用ポールセット SP-400のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スターラー用ポールセット SP-400
撹拌子セット NSA
オービタルシェーカー OS-100用 プラットフォーム PP-SP
撹拌子セット MRT
撹拌子セット MIC
スターラー用撹拌子 HIシリーズ
メーカー三商ケニス三商ケニスケニスアズワン
通常価格14,031円6,988円58,971円8,513円5,171円2,837円 -
通常出荷日8日目5日目8日目5日目10日目8日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

撹拌・振盪機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました