ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

SN-M40S用振とう台 M-20

SN-M40S用振とう台 M-20 44-2212
通常単価(税別)
35,726円
税込単価
39,299円
通常出荷日:8日目

【特長】・マイクロチューブ振とう台(M-20)は試料管上部の口部分が汚染されないよう飛沫カバー形としま...

詳細を確認

型番:

44-2212
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

44-2212の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
44-2212
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
35,726円
( 39,299円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・マイクロチューブ振とう台(M-20)は試料管上部の口部分が汚染されないよう飛沫カバー形としました。
・規格:1.5mlマイクロチューブ×20本用

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

SN-M40S用振とう台 M-20の型番44-2212のページです。 型番44-2212に関する仕様情報を記載しております。
SN-M40S用振とう台 M-20のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SN-M40S用振とう台 M-20
SN-M40S用振とう台 M-88
卓上振とう器用フットスイッチ
日伸理化 ロータリーシェーカー NX-20用 スプリング振とう台 1段
卓上振とう器 MK161用 クランプ取付台
ストレート型撹拌子 S-40
メーカー三商三商アズワン三商ケニスケニス
通常価格35,726円54,742円8,605円38,978円20,214円2,014円
通常出荷日8日目12日目1日目8日目12日目7日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

撹拌・振盪機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました