ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

サーマル化学 水の汚染防止剤 クリーンA 1000ml

サーマル化学 水の汚染防止剤 クリーンA 1000ml 44-0086
通常単価(税別)
9,526
税込単価
10,479
通常出荷日:10日目

【特長】・防藻、防錆、防蝕、殺菌作用により約60日間水の交換不必要。(水に約1~2%添加)・容量(ml...

詳細を確認

型番:

44-0086
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

44-0086の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
44-0086
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,526
( 10,479 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・防藻、防錆、防蝕、殺菌作用により約60日間水の交換不必要。(水に約1~2%添加)
・容量(ml):1000

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サーマル化学 水の汚染防止剤 クリーンA 1000mlの型番44-0086のページです。 型番44-0086に関する仕様情報を記載しております。
サーマル化学 水の汚染防止剤 クリーンA 1000mlのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サーマル化学 水の汚染防止剤 クリーンA 1000ml
サーマル化学 水の汚染防止剤 クリーンS 1000ml
サーマル化学 水の汚染防止剤 クリーンA 500ml
サーマル化学 水の汚染防止剤 クリーンS 500ml
フラスコ用ブラシ 大(1000mL用)
ホームタンク専用 水抜き剤
メーカー三商三商三商三商ケニス古河薬品工業
通常価格9,52610,4656,1916,7332,6901,430
通常出荷日10日目10日目10日目10日目5日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗浄装置カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました