ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

試験管ミキサー ZX3

試験管ミキサー ZX3 41-2561
通常単価(税別)
69,474円
税込単価
76,421円
通常出荷日:8日目

【特長】・タッチスイッチまたは連続運転を選べます。・スムースな可変速ができます。・回転数:Max 30...

詳細を確認

型番:

41-2561
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

41-2561の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
41-2561
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
69,474円
( 76,421円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・タッチスイッチまたは連続運転を選べます。
・スムースな可変速ができます。
・回転数:Max 3000rpm
・振盪幅:4.5mm
・振盪方式:旋回
・外寸法・重量:W150×D130×H165mm・2.7kg

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

試験管ミキサー ZX3の型番41-2561のページです。 型番41-2561に関する仕様情報を記載しております。
試験管ミキサー ZX3のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
試験管ミキサー ZX3
ミニ試験管ミキサー
IKA 試験管ミキサー用 試験管インサート MS1.33
IKA 試験管ミキサー用 試験管インサート MS1.34
IKA 試験管ミキサー用 試験管インサート MS1.31
試験管ミキサー TX4
メーカー三商アズワン三商三商三商三商
通常価格69,474円956円 -12,199円6,343円12,199円107,186円
通常出荷日8日目1日目8日目8日目8日目8日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

撹拌・振盪機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました