ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

オービタルシェーカー OS-100用 プラットフォーム UP-1

オービタルシェーカー OS-100用 プラットフォーム UP-1 41-2546
通常単価(税別)
46,483円
税込単価
51,131円
通常出荷日:8日目

【商品仕様】・オービタルシェーカー OS-100用 プラットフォーム UP-1・サイズ(mm):320...

詳細を確認

型番:

41-2546
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

41-2546の仕様・寸法情報

商品情報

【商品仕様】
・オービタルシェーカー OS-100用 プラットフォーム UP-1
・サイズ(mm):320×260
・材質:ステンレス

型番リスト

表示件数
型番
41-2546
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
46,483円
( 51,131円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・オービタルシェーカー OS-100用 プラットフォーム UP-1
・サイズ(mm):320×260
・材質:ステンレス

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

オービタルシェーカー OS-100用 プラットフォーム UP-1の型番41-2546のページです。 型番41-2546に関する仕様情報を記載しております。
オービタルシェーカー OS-100用 プラットフォーム UP-1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オービタルシェーカー OS-100用 プラットフォーム UP-1
オービタルシェーカー OS-100用 プラットフォーム PP-1
オービタルシェーカー OS-100用 プラットフォーム PP12-100
オービタルシェーカー OS-100用 プラットフォーム PP-SP
オービタルシェーカー OS-100用 プラットフォーム PP06-250
オービタルシェーカー
メーカー三商三商三商三商三商アズワン
通常価格46,483円14,031円37,359円58,971円33,953円3,423円 -
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

撹拌・振盪機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました