ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

Loopster用アタッチメント DS2

Loopster用アタッチメント DS2 41-2524
通常単価(税別)
31,823円
税込単価
35,005円
通常出荷日:8日目

【特長】・規格:5ml×24本・適応チューブ径(mm):φ12

型番:

41-2524
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

41-2524の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
41-2524
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
31,823円
( 35,005円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・規格:5ml×24本
・適応チューブ径(mm):φ12

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Loopster用アタッチメント DS2の型番41-2524のページです。 型番41-2524に関する仕様情報を記載しております。
Loopster用アタッチメント DS2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Loopster用アタッチメント DS2
Loopster用アタッチメント DS1
Loopster用アタッチメント DS4
Loopster用アタッチメント DS3
VORTEX2用 ユニバーサルアタッチメント
ローテーター用アクセサリー DSシリーズ
メーカー三商三商三商三商ケニスアズワン
通常価格31,823円43,900円31,823円31,823円6,240円8,464円 -
通常出荷日8日目8日目8日目8日目12日目9日目〜

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

撹拌・振盪機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました