ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

ドライブロックインキュベータ BSR-M002

ドライブロックインキュベータ BSR-M002 41-1851
通常単価(税別)
48,394円
税込単価
53,233円
通常出荷日:8日目

【特長】・消費電力の少ないエコタイプ。・マイクロプロセッサによる正確な温度制御。・温度範囲:(室温+5...

詳細を確認

型番:

41-1851
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

41-1851の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
41-1851
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
48,394円
( 53,233円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・消費電力の少ないエコタイプ。
・マイクロプロセッサによる正確な温度制御。
・温度範囲:(室温+5)~100℃
・温度精度:±0.5℃
・タイマー:1秒~999秒/1秒~999分/連続運転
・外寸法:W120×D155×H115mm
・重量:0.7kg
・電源:DC24V 50/60Hz 35W

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ドライブロックインキュベータ BSR-M002の型番41-1851のページです。 型番41-1851に関する仕様情報を記載しております。
ドライブロックインキュベータ BSR-M002のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ドライブロックインキュベータ BSR-M002
ドライブロックインキュベータ BSR-MiniTC
サーモブロックミニ ND-M01/ND-M11
ポータブルミニCO2インキュベーターAS-203M
日伸理化 ND-M01 サーモブロック ミニ
インキュベーター SIB-35用 ステンレス予備棚板
メーカー三商三商東京硝子器械アズワン三商三商
通常価格48,394円66,065円115,193円 -509,529円119,998円9,526円
通常出荷日8日目19日目3日目〜1日目4日目4日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

培養器・インキュベーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました