ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

ドライバスインキュベーター 88860023

ドライバスインキュベーター 88860023 41-1783
通常単価(税別)
121,031
税込単価
133,134
通常出荷日:8日目

【特長】・高精度な能力とタイマー機能でさらに正確な温度管理。・ブロックを楽に交換できるブロックリフター...

詳細を確認

型番:

41-1783
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

41-1783の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
41-1783
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
121,031
( 133,134 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高精度な能力とタイマー機能でさらに正確な温度管理。
・ブロックを楽に交換できるブロックリフターは本体背面に収納可能。
・万一の際にも安心な過昇防止機能付。
・ブロック:4
・温度範囲:(室温+5)~130℃
・温度精度:±0.5℃(at37℃)
・温度安定性:±0.5℃
・昇温時間:30℃→130℃ 25分以内
・タイマー:最大99時間59分
・外寸法(mm):W200×D450×H100
・重量(kg):4.7
・電源:AC100~120V 50/60Hz
・付属品:ブロックリフター

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ドライバスインキュベーター 88860023の型番41-1783のページです。 型番41-1783に関する仕様情報を記載しております。
ドライバスインキュベーター 88860023のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ドライバスインキュベーター 88860023
ドライバスインキュベーター 88860022
ドライバスインキュベーター 88860021
インキュベーター SIB-35用 ステンレス予備棚板
アズワン インキュベーター(ステンレスタイプ)
インキュベーター IC101W
メーカー三商三商三商三商アズワン三商
通常価格121,031100,36790,5519,526244,063 -151,568
通常出荷日8日目8日目8日目4日目19日目〜9日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

培養器・インキュベーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました