ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

インテリミキサー用ラック 15ml遠沈管用

通常単価(税別)
17,348円
税込単価
19,083円
通常出荷日:8日目

型番:

41-1684
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

41-1684の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
41-1684
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,348円
( 19,083円 )
8日目
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

インテリミキサー用ラック 15ml遠沈管用の型番41-1684のページです。 型番41-1684に関する仕様情報を記載しております。
インテリミキサー用ラック 15ml遠沈管用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インテリミキサー用ラック 15ml遠沈管用
インテリミキサー用ラック 1.5mlチューブ用
日伸 ミニロータリーミキサー用 5ml/15ml遠沈管2本用
NRC-20D用ホルダー 5ml/15ml遠沈管 4本用
インテリミキサー用 ロッキングプラットフォーム
マルチミキサー用ラック MIX-MT15
メーカー三商三商三商三商三商三商
通常価格17,348円14,203円14,372円17,781円22,599円11,766円
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目4日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

撹拌・振盪機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました