17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

液体窒素容器 シーベル CEBELL30

通常単価(税別)
562,000
税込単価
618,200
通常出荷日:9日目

【特長】・小型・軽量化を実現。手軽に運べて収納もすっきり。・スーパーインシュレーションと真空断熱の併用...

詳細を確認

    型番:

    41-0654
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    41-0654の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    41-0654
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    562,000
    ( 618,200 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・小型・軽量化を実現。手軽に運べて収納もすっきり。
    ・スーパーインシュレーションと真空断熱の併用で断熱効果を向上させました。
    ・別売のクライオジェットでゴム球を数回押すと液体窒素が簡単に取り出せます。
    ・容量(L):30
    ・高さ(cm):69
    ・外径(cm):46
    ・口径(cm):2.3
    ・内深(cm):59
    ・空重量(kg):15.8
    ・蒸発量(%/day):1.5
    ・材質:外槽:アルミ、内槽:SUS

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    液体窒素容器 シーベル CEBELL30の型番41-0654のページです。 型番41-0654に関する仕様情報を記載しております。
    液体窒素容器 シーベル CEBELL30のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    液体窒素容器 シーベル CEBELL30
    液体窒素容器 シーベル CEBELL5/CEBELL20
    液体窒素容器 シーベル CEBELL10
    液体窒素小型容器 CEBELLシリーズ
    液体窒素貯蔵容器 DCシリーズ 20/30L
    液体窒素保存容器サーモシリーズ サーモ20・30用台車
    メーカー三商三商三商ケニスケニス三商
    通常価格562,000130,000 -152,000130,000 -161,990 -95,000
    通常出荷日9日目7日目7日目7日目〜7日目〜19日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    液体窒素容器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト