17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレスデュワー瓶 本体のみ サーモカットD-6001

通常単価(税別)
42,401円
税込単価
46,641円
通常出荷日:2日目

【特長】・サーモカットDは、低温断熱技術をもとに開発したオールステンレス製の真空断熱式デュワー瓶です。...

詳細を確認

    型番:

    91-3677
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    閲覧中の商品と併せてご検討ください

    -閉じる

    91-3677の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    91-3677
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    42,401円
    ( 46,641円 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・サーモカットDは、低温断熱技術をもとに開発したオールステンレス製の真空断熱式デュワー瓶です。耐久性があり、優れた断熱性能で、低温用としてはもとより、オイルバスなどの高温用としてもお使い頂けます。
    ・取外し可能なステンレス製の取手が付属しており、運搬にも便利です。
    ・コルク栓別売。
    ・容量(ml):6000
    ・中筒内径(mm):φ185
    ・中筒深さ(mm):269
    ・外筒外径(mm):φ200
    ・外筒長さ(mm):300
    ・材質:SUS304

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ステンレスデュワー瓶 本体のみ サーモカットD-6001の型番91-3677のページです。 型番91-3677に関する仕様情報を記載しております。
    ステンレスデュワー瓶 本体のみ サーモカットD-6001のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ステンレスデュワー瓶 本体のみ サーモカットD-6001
    ステンレスジュワー瓶 Dシリーズ
    PACKOUT 真空マグ
    デュワーフラスコ 4.5L SS333 ユニバーサル型
    デュワーフラスコ 細口シリンダー型
    ジュワーフラスコ SSシリーズ
    メーカー三商ケニスミルウォーキー(MILWAUKEE)三商アズワンケニス
    通常価格42,401円15,326円 -6,449円 -68,401円54,981円 -42,274円 -
    通常出荷日2日目4日目〜11日目19日目1日目7日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    デュワー瓶・ジュワー瓶カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました