ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

IKA 試験管ミキサー用 試験管インサート MS1.34

IKA 試験管ミキサー用 試験管インサート MS1.34 41-0568
通常単価(税別)
6,343円
税込単価
6,977円
通常出荷日:8日目

型番:

41-0568
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

41-0568の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
41-0568
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,343円
( 6,977円 )
8日目
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

IKA 試験管ミキサー用 試験管インサート MS1.34の型番41-0568のページです。 型番41-0568に関する仕様情報を記載しております。
IKA 試験管ミキサー用 試験管インサート MS1.34のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
IKA 試験管ミキサー用 試験管インサート MS1.34
IKA 試験管ミキサー用 試験管インサート MS1.33
IKA 試験管ミキサー用 試験管インサート MS1.31
IKA ボルテックミキサー用 試験管用インサートVG3.34
ミニ試験管ミキサー
IKA ボルテックミキサー用 試験管用インサートVG3.35
メーカー三商三商三商三商アズワン三商
通常価格6,343円12,199円12,199円8,138円956円 -8,138円
通常出荷日8日目8日目8日目8日目1日目8日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

撹拌・振盪機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました