ファクトリーサプライ用品技術窓口
東京硝子器械
膜厚計 電磁式・渦電流式兼用
東京硝子器械
通常価格(税別):212,621円~
通常出荷日:10日目
アズワン
ルーペ(標準スケール付)
アズワン
通常価格(税別):1,360円~
通常出荷日:1日目
アズワン
石英試験管(直口)外径(mm) 12~22
通常価格(税別):2,818円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
まくら型分銅 M2級
アズワン
通常価格(税別):34,093円~
通常出荷日:10日目 ~
アズワン
ニュートン分銅 精密分銅型
アズワン
通常価格(税別):8,199円~
通常出荷日:15日目 ~
ケニス
押引ばねばかり(テンションゲージ) 20N
通常価格(税別):20,922円~
通常出荷日:6日目
新潟精機(SK)
単品ブロックゲージ 0級相当品
新潟精機(SK)
通常価格(税別):4,400円~
通常出荷日:在庫品1日目
アズワン
ニュートン分銅 精密分銅型環付
アズワン
通常価格(税別):10,746円~
通常出荷日:15日目 ~
マルエム
ホールねじ口試験管【50~200個入り】
マルエム
通常価格(税別):11,786円~
通常出荷日:1日目 ~
東京硝子器械
コンクリートテストハンマー R-7500
東京硝子器械
通常価格(税別):289,919円~
通常出荷日:8日目
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
撹拌棒 8×600mm SUS304
0通常価格(税別):2,090円~

三商
PTFE回転子 CMC125 片面十字型 2入
0通常価格(税別):2,696円

アズワン
ホットスターラーREXIM(デジタル) LSH-1D
0通常価格(税別):41,253円

アズワン
ナフロン(R)PTFEチューブ(ミリサイズ)
5通常価格(税別):922円~

アズワン
ベンコット(R) M-3II
4.8通常価格(税別):1,265円~

HUBY
工業用綿棒(先端コーン型5.0mm) コットンアプリケーター
4通常価格(税別):611円~

日本フイルター
フィルターハウジング NFH-Aシリーズ
5通常価格(税別):7,999円~
ガードナー
アドクリーンシューズ(樹脂先芯入・ロングタイプ)
5通常価格(税別):12,637円

アズワン
ステンレス角型バット SUS304
4.8通常価格(税別):1,060円~