ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

日伸理化 NA-404-K-2 ロータリーミキサー用取付台

通常単価(税別)
13,878円
税込単価
15,266円
通常出荷日:8日目

【特長】・規格:チューブ取付台15ml×5本用※チューブ取付台は撹拌台NA-404-W-1と組合わせて...

詳細を確認

型番:

41-0535
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

41-0535の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
41-0535
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,878円
( 15,266円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・規格:チューブ取付台15ml×5本用
※チューブ取付台は撹拌台NA-404-W-1と組合わせてお選び下さい。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

日伸理化 NA-404-K-2 ロータリーミキサー用取付台の型番41-0535のページです。 型番41-0535に関する仕様情報を記載しております。
日伸理化 NA-404-K-2 ロータリーミキサー用取付台のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
日伸理化 NA-404-K-2 ロータリーミキサー用取付台
日伸理化 ロータリーシェーカー NX-20用 スプリング振とう台 1段
日伸理化 N-40M-1 ミニミキサー
日伸 ミニロータリーミキサー用 フレックスホルダー
日伸 ミニロータリーミキサー用 1.5mlチューブ8本用
日伸 ミニロータリーミキサー用 5ml/15ml遠沈管2本用
メーカー三商三商三商三商三商三商
通常価格13,878円38,978円40,647円12,049円16,302円14,372円
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

撹拌・振盪機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました