ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

IKA VX1 シェーカー用アタッチメント

通常単価(税別)
22,383円
税込単価
24,621円
通常出荷日:8日目

【特長】・規格:片手用・1~250mlの固定しない容器

型番:

41-0503
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

41-0503の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
41-0503
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,383円
( 24,621円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・規格:片手用・1~250mlの固定しない容器

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

IKA VX1 シェーカー用アタッチメントの型番41-0503のページです。 型番41-0503に関する仕様情報を記載しております。
IKA VX1 シェーカー用アタッチメントのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
IKA VX1 シェーカー用アタッチメント
ミニシェーカー用アタッチメント
IKA ロータリーシェーカー用 アタッチメント AS130.2
IKA ロータリーシェーカー用 アタッチメント AS130.4
IKA ロータリーシェーカー用 アタッチメント AS130.3
IKA ロータリーシェーカー用 アタッチメント AS260.3
メーカー三商アズワン三商三商三商三商
通常価格22,383円6,015円 -23,250円50,948円22,383円28,028円
通常出荷日8日目4日目〜8日目8日目8日目8日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

撹拌・振盪機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました