ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

IKA ボルテックミキサー用 試験管用インサートVG3.34

IKA ボルテックミキサー用 試験管用インサートVG3.34 41-0497
通常単価(税別)
8,138円
税込単価
8,952円
通常出荷日:8日目

【特長】・規格:直径16mmの試験管8本用(連続作動用)※VG3.31~VG3.37はユニバーサルアタ...

詳細を確認

型番:

41-0497
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

41-0497の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
41-0497
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,138円
( 8,952円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・規格:直径16mmの試験管8本用(連続作動用)
※VG3.31~VG3.37はユニバーサルアタッチメントVG3.3と合わせてお使い下さい。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

IKA ボルテックミキサー用 試験管用インサートVG3.34の型番41-0497のページです。 型番41-0497に関する仕様情報を記載しております。
IKA ボルテックミキサー用 試験管用インサートVG3.34のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
IKA ボルテックミキサー用 試験管用インサートVG3.34
IKA ボルテックミキサー用 試験管用インサートVG3.35
IKA ボルテックミキサー用 試験管用インサートVG3.32
IKA ボルテックミキサー用 試験管用インサートVG3.33
IKA ボルテックミキサー用 試験管用インサートVG3.31
IKA 試験管ミキサー用 試験管インサート MS1.34
メーカー三商三商三商三商三商三商
通常価格8,138円8,138円8,138円8,138円14,637円6,343円
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

撹拌・振盪機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました