ファクトリーサプライ用品技術窓口
アズワン
ラボラトリージャッキ 耐荷重8~45kg
アズワン
通常価格(税別):8,745円~
通常出荷日:在庫品1日目
TONE
ラチェットハンドル(ホールドタイプ)
TONE
通常価格(税別):3,476円~
通常出荷日:在庫品1日目
TONE
ヘキサゴンソケット 2H
TONE
通常価格(税別):735円~
通常出荷日:在庫品1日目
TONE
ヘキサゴンソケット 3H
TONE
通常価格(税別):760円~
通常出荷日:在庫品1日目
TONE
ショートヘキサゴンソケット 2Hシリーズ
TONE
通常価格(税別):741円~
通常出荷日:在庫品1日目
KTC(京都機械工具)
ソケット(6角) 差込角6.3mm・9.5mm・12.7mm
KTC(京都機械工具)
通常価格(税別):836円~
通常出荷日:1日目 ~
TONE
ソケット(12角) 3D
TONE
通常価格(税別):685円~
通常出荷日:在庫品1日目
アズワン
精密ラボジャッキ LJAシリーズ
アズワン
通常価格(税別):79,677円~
通常出荷日:1日目
TONE
ソケット(6角) 2S
TONE
通常価格(税別):710円~
通常出荷日:在庫品1日目
アズワン
マイクロプレートミキサーマイクロプレートクランプ
通常価格(税別):1,456円~
通常出荷日:4日目

【特長】・規格:ラバー製のクッションがついた片手作業用直径88mm(連続及びタッチ作動用)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
回転子 1-4206
5通常価格(税別):547円~

DLAB
マグネチックスターラー アナログ(0~1500rpm/20L)
0通常価格(税別):44,850円

アズワン
ステンレスふるい 目開き 20μm~125mm
4.6通常価格(税別):2,779円~

テラオカ
両開クランプ 大・中・小・極小
0通常価格(税別):3,136円~

アズワン
標準規格瓶 丸型広口
5通常価格(税別):379円~

アズワン
ベンコット(R) M-3II
4.8通常価格(税別):1,265円~

ワーゼフ
ラボジャッキ(ノブハンドル式)
4.1通常価格(税別):6,866円~

エスコ
2.0/3.0/5.0mm アクリル板
4.7通常価格(税別):2,409円~

アズワン
補充用テープ(5m)
0通常価格(税別):1,128円~