ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

柴田 コンパクトインキュベーター SCI-13

柴田 コンパクトインキュベーター SCI-13 41-0432
通常単価(税別)
135,641円
税込単価
149,205円
通常出荷日:8日目

【特長】・温度制御にはゼロクロス時分割比例制御方式を採用。槽内を安定した状態で温度を保ちます。・200...

詳細を確認

型番:

41-0432
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

41-0432の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
41-0432
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
135,641円
( 149,205円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・温度制御にはゼロクロス時分割比例制御方式を採用。槽内を安定した状態で温度を保ちます。
・200×200mmのワイドな観察窓。扉を閉じたまま、培養状況が奥まで確認できます。
・シャーレ(外径100mm)6個×2段収納可能。
・方式:エアージャケット自然対流式
・使用温度範囲:(室温+5)~60℃
・温度精度:±1℃(at37℃)
・温度到達時間:37℃安定まで約15分
・内槽材質:SUS304
・内寸法:W310×D205×H200mm
・外寸法・重量:W490×D288×H296mm・約9.5kg
・電源:AC100V 50/60Hz 1.3A

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

柴田 コンパクトインキュベーター SCI-13の型番41-0432のページです。 型番41-0432に関する仕様情報を記載しております。
柴田 コンパクトインキュベーター SCI-13のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
柴田 コンパクトインキュベーター SCI-13
コンパクトインキュベーター(カルボックス)
ケニス コンパクトインキュベーター 3-331-0462
ケニス コンパクトインキュベーター 3-331-0344
インキュベーター SIB-35用 ステンレス予備棚板
アズワン インキュベーター(ステンレスタイプ)
メーカー三商ケニスケニスケニス三商アズワン
通常価格135,641円31,032円127,715円124,819円9,526円249,231円 -
通常出荷日8日目6日目34日目6日目4日目19日目〜

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

培養器・インキュベーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました