ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

柴田 050630-38A 2入 試験管ミキサー用ヘッドゴム

通常単価(税別)
2,680円
税込単価
2,948円
通常出荷日:8日目

【特長】・寸法(mm):φ60×10・入数(個):2・材質:ネオプレンスポンジゴム

型番:

41-0392
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

41-0392の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
41-0392
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,680円
( 2,948円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・寸法(mm):φ60×10
・入数(個):2
・材質:ネオプレンスポンジゴム

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

柴田 050630-38A 2入 試験管ミキサー用ヘッドゴムの型番41-0392のページです。 型番41-0392に関する仕様情報を記載しております。
柴田 050630-38A 2入 試験管ミキサー用ヘッドゴムのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
柴田 050630-38A 2入 試験管ミキサー用ヘッドゴム
試験管ミキサー用足ゴム 4個入
ヘッドゴム TTM-1型用
ミニ試験管ミキサー
IKA 試験管ミキサー用 試験管インサート MS1.33
IKA 試験管ミキサー用 試験管インサート MS1.34
メーカー三商三商アズワンアズワン三商三商
通常価格2,680円3,134円2,818円956円 -12,199円6,343円
通常出荷日8日目4日目4日目1日目8日目8日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

撹拌・振盪機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました