ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

ミニインキュベーター NA-100N

ミニインキュベーター NA-100N 41-0338
通常単価(税別)
261,411円
税込単価
287,552円
通常出荷日:8日目

【特長】・ミニシェーカーを入れて使用できます。・庫内は強制循環方式とPID制御で安定した温度調節が行え...

詳細を確認

型番:

41-0338
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

41-0338の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
41-0338
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
261,411円
( 287,552円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ミニシェーカーを入れて使用できます。
・庫内は強制循環方式とPID制御で安定した温度調節が行えます。
・二重窓構造で均一な温度分布が得られます。
・外部出力コンセント(2A)付。
・温度範囲:(室温+5)~80℃
・温度精度:±0.2℃(at37℃)
・湿度分布:±0.35℃(at60℃)
・最高温度到達時間:約20分(無負荷時)
・ヒータ:SUSパイプヒータ 100W
・内槽材質:SUS304
・外装材質:電気亜鉛メッキ鋼板、メラミン樹脂焼付塗装
・内寸法・容量:W270×D215×H180mm・約10.5L
・外寸法・重量:W350×D343×H390mm・16kg
・観察窓:200×140mm アクリル製
・付属品:棚板2枚
・電源:AC100V 50/60Hz 3.5A

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミニインキュベーター NA-100Nの型番41-0338のページです。 型番41-0338に関する仕様情報を記載しております。
ミニインキュベーター NA-100Nのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニインキュベーター NA-100N
ケニス ミニインキュベーター
アズワン ミニインキュベーター
インキュベーター SIB-35用 ステンレス予備棚板
アズワン インキュベーター(ステンレスタイプ)
インキュベーター IC101W
メーカー三商ケニスアズワン三商アズワン三商
通常価格261,411円133,791円123,697円9,526円249,231円 -151,568円
通常出荷日8日目19日目1日目4日目19日目〜9日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

培養器・インキュベーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました