ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

ミニシェーカー NA-201N レシプロ式

ミニシェーカー NA-201N レシプロ式 41-0330
通常単価(税別)
131,087円
税込単価
144,196円
通常出荷日:8日目

【特長】・小型でも堅牢なミニシェーカーです。・シーソー式・レシプロ式・ロータリー式をご用意しました。・...

詳細を確認

型番:

41-0330
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

41-0330の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
41-0330
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
131,087円
( 144,196円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型でも堅牢なミニシェーカーです。
・シーソー式・レシプロ式・ロータリー式をご用意しました。
・インキュベーター内でのご使用の場合は45℃までです。
・シリコンシート付。
・振とう方式:レシプロ式
・振とう速度(rpm):0~180
・振とう幅:25mm
・許容耐荷重:1300g(振とう台800g含む)
・振とう台寸法(mm):W198×D169
・外寸法(mm):W203×D198×H98
・重量(kg):2.6
・電源:AC100V 50/60Hz 0.5A

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミニシェーカー NA-201N レシプロ式の型番41-0330のページです。 型番41-0330に関する仕様情報を記載しております。
ミニシェーカー NA-201N レシプロ式のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニシェーカー NA-201N レシプロ式
ミニシェーカー NA-301N ロータリー式
ミニシェーカー NA-101N シーソー式
ミニシェーカー用アタッチメント
日伸理化 N-40M-1 ミニミキサー
ミニシェーカーMS3用 ユニバーサルアタッチメント
メーカー三商三商三商アズワン三商ケニス
通常価格131,087円131,087円131,087円6,015円 -40,647円4,301円
通常出荷日8日目8日目8日目4日目〜8日目12日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

撹拌・振盪機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました