ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

NRC-20D用ホルダー 5ml/15ml遠沈管 4本用

NRC-20D用ホルダー 5ml/15ml遠沈管 4本用 41-0093
通常単価(税別)
17,781円
税込単価
19,559円
通常出荷日:8日目

【特長】・規格:15ml遠沈管4本用・写真:3

型番:

41-0093
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

41-0093の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
41-0093
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,781円
( 19,559円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・規格:15ml遠沈管4本用
・写真:3

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

NRC-20D用ホルダー 5ml/15ml遠沈管 4本用の型番41-0093のページです。 型番41-0093に関する仕様情報を記載しております。
NRC-20D用ホルダー 5ml/15ml遠沈管 4本用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
NRC-20D用ホルダー 5ml/15ml遠沈管 4本用
NRC-20D用ホルダー 50ml遠沈管 2本用
日伸 ミニロータリーミキサー用 5ml/15ml遠沈管2本用
日伸 ミニロータリーミキサー用 50ml遠沈管1本用
NRC-20D用ホルダー 1.5マイクロチューブ12本用
NRC-20D用ショック装置付 ホルダー1.5チューブ12本用
メーカー三商三商三商三商三商三商
通常価格17,781円17,781円14,372円14,372円20,539円53,658円
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

撹拌・振盪機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました