ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

卓上小型シーソーシェーカー BCM-700S

卓上小型シーソーシェーカー BCM-700S 41-0090
通常単価(税別)
91,772円
税込単価
100,949円
通常出荷日:10日目

【特長】・ゲルの染色・脱色、培養、抗原抗体反応に最適。・冷蔵庫やクリーンベンチ内にて使用可能(使用環境...

詳細を確認

型番:

41-0090
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

41-0090の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
41-0090
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
91,772円
( 100,949円 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ゲルの染色・脱色、培養、抗原抗体反応に最適。
・冷蔵庫やクリーンベンチ内にて使用可能(使用環境0~50℃)。
・振盪回転数:3~30rpm
・振盪角度:6°
・耐荷重:約1kg
・天板寸法:W180×D130mm
・外寸法・重量:W180×D130×H100mm・2.1kg
・電源:AC100V 50/60Hz 10W

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

卓上小型シーソーシェーカー BCM-700Sの型番41-0090のページです。 型番41-0090に関する仕様情報を記載しております。
卓上小型シーソーシェーカー BCM-700Sのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
卓上小型シーソーシェーカー BCM-700S
ミニシェーカー NA-101N シーソー式
PTFEジェット型撹拌棒 φ8×700
卓上振とう器用フットスイッチ
卓上振盪器 NX-25D
小型スターラーEcoStir
メーカー三商三商三商アズワン東京硝子器械アズワン
通常価格91,772円131,087円59,966円8,605円347,638円15,804円
通常出荷日10日目8日目8日目1日目3日目1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

撹拌・振盪機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました