ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

振とう器用 粘着すベり止めシート形台

振とう器用 粘着すベり止めシート形台 41-0058
通常単価(税別)
28,136円
税込単価
30,950円
通常出荷日:8日目

【特長】・サイズ(mm):W400×D330

型番:

41-0058
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

41-0058の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
41-0058
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,136円
( 30,950円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・サイズ(mm):W400×D330

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

振とう器用 粘着すベり止めシート形台の型番41-0058のページです。 型番41-0058に関する仕様情報を記載しております。
振とう器用 粘着すベり止めシート形台のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
振とう器用 粘着すベり止めシート形台
SN-M40S用振とう台 M-20
SN-M40S用振とう台 M-88
卓上振とう器用フットスイッチ
卓上振とう器 MK161用 クランプ取付台
日伸理化 ロータリーシェーカー NX-20用 スプリング振とう台 1段
メーカー三商三商三商アズワンケニス三商
通常価格28,136円35,726円54,742円8,605円20,214円38,978円
通常出荷日8日目8日目12日目1日目12日目8日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

撹拌・振盪機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました