ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

栄研 TP2200 試験管型希釈水 400入【400個入り】

栄研 TP2200 試験管型希釈水 400入 36-3567
通常単価(税別)
32,011
税込単価
35,212
通常出荷日:10日目

【特長】・10倍希釈用。リン酸緩衝生理食塩水。・試験管型で片手で開閉作業できるワンタッチ式キャップです...

詳細を確認

型番:

36-3567
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (400個入り)

36-3567の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
36-3567
最小発注数量
1パック

400個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32,011
( 35,212 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・10倍希釈用。リン酸緩衝生理食塩水。
・試験管型で片手で開閉作業できるワンタッチ式キャップです。
・γ線滅菌済。
・材質:PP
・入数:50本×8

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

栄研 TP2200 試験管型希釈水 400入の型番36-3567のページです。 型番36-3567に関する仕様情報を記載しております。
栄研 TP2200 試験管型希釈水 400入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
栄研 TP2200 試験管型希釈水 400入
栄研 ストレインバック TI7000 500入
栄研 BC1500 500入 200ml 検査用コップN
堀場 pH電極洗浄液 №250 400ml
極細試験管用 pH複合電極
堀場 9680S-10D 防水試験管用pH電極
メーカー三商三商三商三商堀場製作所三商
通常価格32,01123,72850,8304,97162,81050,948
通常出荷日10日目10日目10日目8日目8日目9日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

pH計・導電率計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました