ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

ふきふきチェックⅡ PF-2002

ふきふきチェックⅡ PF-2002 36-3554
通常単価(税別)
52,386円
税込単価
57,625円
通常出荷日:10日目

【特長】・滅菌された希釈液が10ml分注されていますので滅菌希釈液を作る手間がいりません。・ボトル本体...

詳細を確認

型番:

36-3554
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

36-3554の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
36-3554
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
52,386円
( 57,625円 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・滅菌された希釈液が10ml分注されていますので滅菌希釈液を作る手間がいりません。
・ボトル本体に絞り機能がついていますので効率的な拭き取り作業、試料の回収ができます。
・ふきふきチェックに分注機能を付加し、ピぺットやスポイトなどを使用せずに試料を直接滴下できるように致しました。キャップのフタを開けると真ん中にあるノズル部から拭き取った試料を一定量滴下できます。一目盛≒1ml
・γ線滅菌済。
・ボトル:PE φ21.9×93.6mm
・キャップ:PP φ21.8×20mm
・綿棒:PP φ10×87mm
・綿球:レーヨン
・希釈液:リン酸緩衝生理食塩水10ml
・入数:400本(10本×40箱)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ふきふきチェックⅡ PF-2002の型番36-3554のページです。 型番36-3554に関する仕様情報を記載しております。
ふきふきチェックⅡ PF-2002のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ふきふきチェックⅡ PF-2002
ハンナ 水質測定器 edge HI2002-01
堀場 導電率計 B-771用 センサ S070
HORIBA pHメーター用 pH電極
ハンナ インスツルメンツ 皮膚・頭皮用pHテスター HI981037
HORIBA 電気伝導率電極(防水型汎用) 9383-10D
メーカー三商三商三商アズワンアズワンアズワン
通常価格52,386円102,433円13,298円42,746円 -28,850円40,431円
通常出荷日10日目19日目8日目1日目〜1日目1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

pH計・導電率計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました