ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

ラミーバッグA 500入

ラミーバッグA 500入 36-0073
通常単価(税別)
22,631円
税込単価
24,894円
通常出荷日:8日目

【特長】・採集検体の標本に最適。長期保存の場合、上部に熱シールをすれば安心して保存。・底部特殊加工で標...

詳細を確認

型番:

36-0073
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

36-0073の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
36-0073
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,631円
( 24,894円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・採集検体の標本に最適。長期保存の場合、上部に熱シールをすれば安心して保存。
・底部特殊加工で標本を入れると底が広がり立ちます。記入欄付き。
・チャックシールにより内部は密閉を保ち、ホルマリン液がもれません。
・サイズ(mm):90×165×H30
・入数:500

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ラミーバッグA 500入の型番36-0073のページです。 型番36-0073に関する仕様情報を記載しております。
ラミーバッグA 500入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラミーバッグA 500入
ラミーバッグB 500入
メッシュパックC 500入
エスクリニカルパック M 500×70010枚入
漬物袋 500×600mm 2枚入
FMバッグ 10L 6φふっ素樹脂スリーブ Aタイプ
メーカー三商三商三商コクゴ東京硝子器械東京硝子器械
通常価格22,631円35,407円13,201円2,478円551円2,844円
通常出荷日8日目8日目8日目8日目3日目10日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラボ用テープ・紙製品・ポリ袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました