ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

ミリポア QGARDT1X1 Q-Gard T1

通常単価(税別)
63,387円
税込単価
69,726円
通常出荷日:8日目

型番:

35-1195
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

35-1195の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
35-1195
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
63,387円
( 69,726円 )
8日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミリポア QGARDT1X1 Q-Gard T1の型番35-1195のページです。 型番35-1195に関する仕様情報を記載しております。
ミリポア QGARDT1X1 Q-Gard T1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミリポア QGARDT1X1 Q-Gard T1
フィルタハウジング T-1
Milli-Q用フィルター
ミリポア SYN185UV1 UVランプ
フィルタハウジング 1PA
フィルタハウジング T-2
メーカー三商ケニスアズワン三商ケニスケニス
通常価格63,387円4,501円39,144円41,274円20,605円4,501円
通常出荷日8日目5日目4日目1日目5日目5日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

蒸留・純水装置カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました