ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

ミリポア ZLXUVLP01 UVランプ 254nm 1入

通常単価(税別)
30,368
税込単価
33,405
通常出荷日:8日目

型番:

35-1177
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

35-1177の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
35-1177
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30,368
( 33,405 )
8日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミリポア ZLXUVLP01 UVランプ 254nm 1入の型番35-1177のページです。 型番35-1177に関する仕様情報を記載しております。
ミリポア ZLXUVLP01 UVランプ 254nm 1入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミリポア ZLXUVLP01 UVランプ 254nm 1入
ミリポア SYN185UV1 UVランプ
純水製造装置用 OWG28 蒸留水貯蔵タンク用UVランプ
ミリポア MPGP02001 最終フィルター MilliPak Express20
オルガノ フィルターエレメント ミクロポア 2A-1SS
オルガノ フィルターエレメント ミクロポア 4A-1SS
メーカー三商三商三商三商三商三商
通常価格30,36838,97845,23422,30423,27423,274
通常出荷日8日目1日目8日目4日目19日目7日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

蒸留・純水装置カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました