ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

ミリポア TANKMPK01 エアベントフィルター 1入

通常単価(税別)
38,466
税込単価
42,313
通常出荷日:8日目

型番:

35-1113
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

35-1113の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
35-1113
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
38,466
( 42,313 )
8日目
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミリポア TANKMPK01 エアベントフィルター 1入の型番35-1113のページです。 型番35-1113に関する仕様情報を記載しております。
ミリポア TANKMPK01 エアベントフィルター 1入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミリポア TANKMPK01 エアベントフィルター 1入
純水製造装置用 AVF-1 タンク用エアベントフィルター
ミリポア SYN185UV1 UVランプ
ミリポア MPGP04001 MilliPak Express40
ミリポア MPGP02001 最終フィルター MilliPak Express20
オルガノ フィルターエレメント ミクロポア 2A-1SS
メーカー三商三商三商三商三商三商
通常価格38,4664,17638,97826,99822,30423,274
通常出荷日8日目8日目1日目12日目4日目19日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

蒸留・純水装置カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました