ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

アドバンテック エアベントフィルター RF003000

通常単価(税別)
29,078円
税込単価
31,986円
通常出荷日:5日目

型番:

35-0449
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

35-0449の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
35-0449
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,078円
( 31,986円 )
5日目
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アドバンテック エアベントフィルター RF003000の型番35-0449のページです。 型番35-0449に関する仕様情報を記載しております。
アドバンテック エアベントフィルター RF003000のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アドバンテック エアベントフィルター RF003000
純水製造装置用 AVF-1 タンク用エアベントフィルター
オルガノ カートリッジ純水器 G-35C
パックテスト・ズーム ZMシリーズ
Milli-Q用フィルター
PTFEボールフィルター 15φ
メーカー三商三商三商アズワンアズワンコクゴ
通常価格29,078円4,176円471,189円11,128円39,144円5,426円
通常出荷日5日目8日目10日目4日目4日目8日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

蒸留・純水装置カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました