ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

オルガノ ピュアライト用 20Lタンクユニット

通常単価(税別)
90,367
税込単価
99,404
通常出荷日:10日目

【特長】・レベルスイッチ付き 材質PP、NBR

型番:

35-0319
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

35-0319の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
35-0319
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
90,367
( 99,404 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・レベルスイッチ付き 材質PP、NBR

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

オルガノ ピュアライト用 20Lタンクユニットの型番35-0319のページです。 型番35-0319に関する仕様情報を記載しております。
オルガノ ピュアライト用 20Lタンクユニットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オルガノ ピュアライト用 20Lタンクユニット
純水製造装置用 AVF-1 タンク用エアベントフィルター
PTFEボールフィルター 20φ
PTFEボールフィルター 20φ
純水製造装置用 OWG28 蒸留水貯蔵タンク用UVランプ
オルガノフィルター KMCシリーズ
メーカー三商三商三商コクゴ三商アズワン
通常価格90,3674,1766,1725,89145,23426,977
通常出荷日10日目8日目8日目5日目8日目27日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

蒸留・純水装置カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました