ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

オルガノ カートリッジ純水器 Gシリーズ用水質計 RG-8A

通常単価(税別)
21,082円
税込単価
23,190円
通常出荷日:8日目

【特長】・警報設定:1μS/cm・2μS/cm・電源:ACアダプタ

型番:

35-0278
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

35-0278の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
35-0278
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,082円
( 23,190円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・警報設定:1μS/cm・2μS/cm
・電源:ACアダプタ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

オルガノ カートリッジ純水器 Gシリーズ用水質計 RG-8Aの型番35-0278のページです。 型番35-0278に関する仕様情報を記載しております。
オルガノ カートリッジ純水器 Gシリーズ用水質計 RG-8Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オルガノ カートリッジ純水器 Gシリーズ用水質計 RG-8A
オルガノ カートリッジ純水器 G-1HB
オルガノ カートリッジ純水器 G-35C
オルガノ フィルターエレメント ミクロポア 8A-1SS
オルガノフィルター KMCシリーズ
カートリッジ純水器 DX(デミエース) 前処理用カーボンカートリッジ
メーカー三商三商三商三商アズワンケニス
通常価格21,082円84,499円471,189円23,274円26,977円7,995円
通常出荷日8日目10日目10日目7日目27日目5日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

蒸留・純水装置カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました