ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

柴田 053200-013 中空糸フィルター

通常単価(税別)
17,664円
税込単価
19,430円
通常出荷日:8日目

【特長】・入数:1・品目コード:053200-013

型番:

35-0244
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

35-0244の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
35-0244
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,664円
( 19,430円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・入数:1
・品目コード:053200-013

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

柴田 053200-013 中空糸フィルターの型番35-0244のページです。 型番35-0244に関する仕様情報を記載しております。
柴田 053200-013 中空糸フィルターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
柴田 053200-013 中空糸フィルター
カートリッジフィルター PP糸
フィルターハウジング前処理フィルター
活性炭フィルター
カートリッジフィルター PPS
フィルターハウジング前処理フィルター FAC-2
メーカー三商オルガノオルガノアズワンアズワンオルガノ
通常価格17,664円3,544円9,003円2,550円994円 -11,202円
通常出荷日8日目1日目7日目4日目4日目7日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

蒸留・純水装置カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト