ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

オルガノ フィルターエレメント FAC-2

通常単価(税別)
12,072円
税込単価
13,279円
通常出荷日:10日目

【特長】・仕様:繊維活性炭

型番:

35-0226
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

35-0226の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
35-0226
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,072円
( 13,279円 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・仕様:繊維活性炭

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

オルガノ フィルターエレメント FAC-2の型番35-0226のページです。 型番35-0226に関する仕様情報を記載しております。
オルガノ フィルターエレメント FAC-2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オルガノ フィルターエレメント FAC-2
フィルターハウジング前処理フィルター FAC-2
オルガノ フィルターエレメント ミクロポア 2A-1SS
オルガノ フィルターエレメント ミクロポア 4A-1SS
オルガノ フィルターエレメント ミクロポア 8A-1SS
オルガノフィルター KMCシリーズ
メーカー三商オルガノ三商三商三商アズワン
通常価格12,072円11,202円23,274円23,274円23,274円26,977円
通常出荷日10日目7日目19日目7日目7日目27日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

蒸留・純水装置カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました