ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

オルガノ PFフィルター用 取付金具 2連式

通常単価(税別)
12,276円
税込単価
13,504円
通常出荷日:10日目

【特長】・仕様:2連式Gシリーズに固定*原水圧力0.34MPa(3.5kgf/cm)以下でご使用くださ...

詳細を確認

型番:

35-0224
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

35-0224の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
35-0224
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,276円
( 13,504円 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・仕様:2連式Gシリーズに固定
*原水圧力0.34MPa(3.5kgf/cm)以下でご使用ください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

オルガノ PFフィルター用 取付金具 2連式の型番35-0224のページです。 型番35-0224に関する仕様情報を記載しております。
オルガノ PFフィルター用 取付金具 2連式のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オルガノ PFフィルター用 取付金具 2連式
フィルター取付金具2連式
オルガノ カートリッジ純水器用 フィルターハウジング モアクリン
カートリッジフィルタ PFカートリッジ 10μm
カートリッジフィルタ PFカートリッジ 5μm
オルガノ フィルターエレメント ミクロポア 2A-1SS
メーカー三商オルガノ三商ケニスケニス三商
通常価格12,276円11,762円30,251円3,124円3,544円23,274円
通常出荷日10日目6日目10日目5日目4日目19日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

蒸留・純水装置カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました