ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

オルガノ PFフィルター用 取付金具 1連式

通常単価(税別)
7,663円
税込単価
8,429円
通常出荷日:10日目

【特長】・仕様:1連式Gシリーズ固定*原水圧力0.34MPa(3.5kgf/cm)以下でご使用ください...

詳細を確認

型番:

35-0223
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

35-0223の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
35-0223
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,663円
( 8,429円 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・仕様:1連式Gシリーズ固定
*原水圧力0.34MPa(3.5kgf/cm)以下でご使用ください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

オルガノ PFフィルター用 取付金具 1連式の型番35-0223のページです。 型番35-0223に関する仕様情報を記載しております。
オルガノ PFフィルター用 取付金具 1連式のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オルガノ PFフィルター用 取付金具 1連式
フィルター取付金具2連式
オルガノ カートリッジ純水器用 フィルターハウジング モアクリン
カートリッジフィルタ PFカートリッジ 10μm
カートリッジフィルタ PFカートリッジ 5μm
オルガノフィルター KMCシリーズ
メーカー三商オルガノ三商ケニスケニスアズワン
通常価格7,663円11,762円30,251円3,124円3,544円26,977円
通常出荷日10日目6日目10日目5日目4日目27日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

蒸留・純水装置カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました