ファクトリーサプライ用品技術窓口
右下精器製造
汎用圧力計(A枠立型・φ75)
右下精器製造
通常価格(税別):2,579円~
通常出荷日:在庫品1日目
長野計器
普通形圧力計A□ (AA、AC、AE、AG、AJ)
通常価格(税別):6,534円~
通常出荷日:在庫品1日目
八興
フッ素ゴムチューブ 全長1m
通常価格(税別):1,653円~
通常出荷日:1日目
トヨックス
ハイパートヨロンホース HPTタイプ
トヨックス
通常価格(税別):13,558円~
通常出荷日:4日目 ~
右下精器製造
汎用圧力計(A枠立型・φ100)
右下精器製造
通常価格(税別):2,996円~
通常出荷日:1日目
右下精器製造
一般圧力計 A型
右下精器製造
通常価格(税別):3,929円~
通常出荷日:11日目
アズワン
シール容器 角型 本体透明スチロール Kシリーズ
通常価格(税別):318円~
通常出荷日:1日目 ~
コフロック
樹脂製フローメータ RK20Tシリーズ
コフロック
通常価格(税別):9,916円~
通常出荷日:9日目 ~
アズワン
流量計(アクリルテーパー管) FC-Aシリーズ
通常価格(税別):22,510円~
通常出荷日:在庫品1日目
瑞穂化成工業
扁平缶広口ゲージ管
瑞穂化成工業
通常価格(税別):10,247円~
通常出荷日:9日目

【特長】
・水道の蛇口等の圧力配管につなぐだけですぐに純水が得られます。
・再生作業が不要なカートリッジ交換方式です。
・純水は別売の水質計で用途に応じた水質監視ができます。
・前後フィルターや高純水化用の小型ポリッシャー等オプションの豊富な品揃え。
・標準流量(L/h):5~25
・純水採水量(L):約150
・外寸法(mm):W127×D180×H346
・樹脂量(L):1
※純水採水量は、原水水質200μS/cmを基準として計算したものです。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スリーエムジャパン
Micro-Klean(TM) 糸巻きフィルターカートリッジ Dシリーズ
5通常価格(税別):1,549円~

アズワン
フィルターハウジング/交換用レンチ
0通常価格(税別):2,046円~

日本フイルター
フィルターハウジング NFH-Aシリーズ
5通常価格(税別):9,179円~

栗田工業
イオン交換樹脂再生費DX型用
0通常価格(税別):20,129円~

アズワン
KYK 高純度精製水 クリーン&クリーン 2L
0通常価格(税別):888円

ハイロジック
アクリル板 透明 厚み:2~5mm
4.8通常価格(税別):1,060円~

光
ユニサンデー(エンビ板)
4.4通常価格(税別):512円~

ミスミ
ミスミ クリーンルーム用綿棒 クリーンルームCLASS10
0通常価格(税別):1,000円~

アズワン
シリコンチューブ 1巻
5通常価格(税別):1,476円~