ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

栗田 カートリッジ純水器 DX-05用 予備カラム

通常単価(税別)
68,401
税込単価
75,241
通常出荷日:10日目

【特長】・適用:DX-05, DY-05用・樹脂量(L):5

型番:

35-0172
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

35-0172の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
35-0172
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
68,401
( 75,241 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・適用:DX-05, DY-05用
・樹脂量(L):5

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

栗田 カートリッジ純水器 DX-05用 予備カラムの型番35-0172のページです。 型番35-0172に関する仕様情報を記載しております。
栗田 カートリッジ純水器 DX-05用 予備カラムのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
栗田 カートリッジ純水器 DX-05用 予備カラム
デミエース(カートリッジ純水器) DX型
カートリッジ純水器 DX(デミエース) 前処理用カーボンカートリッジ
カートリッジ純水器 DX(デミエース) 後処理用ワインドカートリッジ W-5M(5μm)
オルガノ カートリッジ純水器 G-1HB
オルガノ カートリッジ純水器 G-35C
メーカー三商栗田工業ケニスケニス三商三商
通常価格68,4018,538 -7,9954,99984,499471,189
通常出荷日10日目8日目5日目5日目10日目10日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

蒸留・純水装置カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました