ファクトリーサプライ用品技術窓口
オルガノ
カートリッジ純水器 本体/水質表示灯
オルガノ
通常価格(税別):19,596円~
通常出荷日:1日目
長野計器
普通形圧力計A□ (AA、AC、AE、AG、AJ)
通常価格(税別):5,479円~
通常出荷日:在庫品1日目
新潟精機(SK)
単品ブロックゲージ 1級相当品
新潟精機(SK)
通常価格(税別):3,300円~
通常出荷日:在庫品1日目
長野計器
小形圧力計 GK
長野計器
通常価格(税別):1,791円~
通常出荷日:在庫品1日目
新潟精機(SK)
シクネスゲージ(リーフ幅 12.7mm)
新潟精機(SK)
通常価格(税別):1,162円~
通常出荷日:在庫品1日目
新潟精機(SK)
シクネスゲージ リーフ
新潟精機(SK)
通常価格(税別):720円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
デジタルノギス(最大測定長150~200mm)
通常価格(税別):5,623円~
通常出荷日:在庫品1日目
長野計器
高精度デジタル微差圧計 GC02
長野計器
通常価格(税別):95,411円~
通常出荷日:2日目
TONE
ラチェットデジトルク(デジタル式)
TONE
通常価格(税別):36,619円~
通常出荷日:5日目 ~
長野計器
小形デジタル微差圧計 GC30
長野計器
通常価格(税別):33,225円~
通常出荷日:在庫品1日目
【特長】
・ポケットサイズで現場チェック向けのECテスター。
・超純水の測定に適しています。
・測定範囲:0.000~1.999μS/cm
・分解能:0.001mS/cm
・測定精度:±2%FS
・外寸法・重量:W41×D23×H175mm・95g
・電源:CR2032リチウム電池1個

ケニス
導電率計

東京硝子器械
導電率計 HI98308

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
防水ポータブルpHメーター用 交換用電極
0通常価格(税別):17,406円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,086円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび
4.8通常価格(税別):1,252円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ単品 AGシリーズ(シャンク付)
5通常価格(税別):2,052円~

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
4.6通常価格(税別):1,467円~

ミスミ
ワニ口クリップ(赤黒,ハンダ付け)
4.4通常価格(税別):184円~

ミスミ
φ4mmバナナプラグ
4.5通常価格(税別):388円~

シンワ測定
直尺 ステン
4.3通常価格(税別):285円~

ムラテックKDS
セッティングメジャー
4.7通常価格(税別):692円~