ファクトリーサプライ用品技術窓口

TOA pHメーター HM-41X

通常単価(税別)
144,751円
税込単価
159,226円
通常出荷日:19日目

【特長】・大型カスタムLCD表示。・RS-232C接続対応(外部プリンタ用)。・付属電極:pH電極(G...

詳細を確認

    ご注意

    • 旧Rシリーズ用のpH電極もお使い頂けます。

    型番:

    33-1072
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    33-1072の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 19日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    33-1072
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    144,751円
    ( 159,226円 )
    19日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・大型カスタムLCD表示。
    ・RS-232C接続対応(外部プリンタ用)。
    ・付属電極:pH電極(GST-5821C)
    ・測定範囲(分解能)/pH:0.000~14.000pH(0.01/0.001pH)
    ・測定範囲(分解能)/ORP:±2000mV(1mV)
    ・測定範囲(分解能)/温度:0.0~100.0℃
    ・再現性/pH:±0.006pH
    ・再現性/ORP:±2mV
    ・再現性/温度:±0.2℃以内
    ・pH温度補償範囲:0~100.0℃
    ・pH校正:最大5点
    ・外寸法:約W130×D230×H60mm
    ・重量:約0.7kg(電池含む)
    ・電源:単3アルカリ乾電池4個

    ご注意

    • 旧Rシリーズ用のpH電極もお使い頂けます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    TOA pHメーター HM-41Xの型番33-1072のページです。 型番33-1072に関する仕様情報を記載しております。
    TOA pHメーター HM-41Xのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    TOA pHメーター HM-41X
    TOA pHメーター HM-42X
    TOA 電気伝導率計 CM-41X
    卓上型水質計X HM-42X 電極標準添付
    卓上型水質計X CM-41X 電極標準添付
    TOA 電気伝導率計 CM-42X
    メーカー三商三商三商東京硝子器械東京硝子器械三商
    通常価格144,751円240,416円225,844円248,846円219,097円281,979円
    通常出荷日19日目19日目19日目6日目6日目19日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    pH計・導電率計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました