ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

ペンタイプpH計 SK-661PH

ペンタイプpH計 SK-661PH 33-0932
通常単価(税別)
16,681
税込単価
18,349
通常出荷日:8日目

【特長】・ホールド機能、オートパワーオフ機能、自動温度補償機能付。・センサ感度表示機能、安定表示機能付...

詳細を確認

型番:

33-0932
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

33-0932の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
33-0932
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,681
( 18,349 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ホールド機能、オートパワーオフ機能、自動温度補償機能付。
・センサ感度表示機能、安定表示機能付。
・防水規格IPX5準拠で濡れた手でも操作可能。
・測定範囲:pH:0.0~14.0pH(分解能0.1pH) 温度:0.0~50.0℃(分解能0.1℃)
・測定精度:pH:±0.2pH 温度:±1.0℃
・校正:3点校正(pH4.01/6.86/10.01またはpH9.18)
・外寸法・重量:約φ38×L171mm・約82g(電池含む)
・電源:LR44ボタン型電池4個

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ペンタイプpH計 SK-661PHの型番33-0932のページです。 型番33-0932に関する仕様情報を記載しております。
ペンタイプpH計 SK-661PHのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ペンタイプpH計 SK-661PH
ペンタイプPh計 SKシリーズ
ペンタイプpH計 SK-660PH
ペンタイプpH計
pH計 ペンタイプ 1-062
ペン型pH/ORP計
メーカー三商アズワン三商ケニスアズワンアズワン
通常価格16,68115,466 -15,64712,0218,246 -17,813
通常出荷日8日目8日目〜8日目4日目1日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

pH計・導電率計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました