ファクトリーサプライ用品技術窓口

マルチ水質チェッカーUシリーズ

通常単価(税別)
509,787円~757,271円
税込単価
560,766円~832,998円
通常出荷日:19日目

【特長】・最大11項目同時測定、同時表示可能・ワンタッチ自動校正機能搭載。センサ診断機能搭載・USB接...

詳細を確認
  • 寸法 (mm)
    W115×D66×H283(本体)、約Φ96×340(センサプローブ)
  • 電源詳細
    単2形乾電池4個
  • 付属品
    pH4標準液(500ml)、pH比較内部液(250ml)、DOセンサ内部液セット、DO隔膜取付冶具、DOセンサ用スパナ、洗浄ブラシ、校正カップ、バッグ、ストラップ、電池、シリコングリス
  • 重量 (g)
    約800(本体)、約1800(センサプローブ)
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 型式

  • 測定項目

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中

型式

測定項目

最小発注数量
U-51
pH、ORP、DO、導電率、塩分、TDS、海水比重、温度
1個
U-52
pH、ORP、DO、導電率、塩分、TDS、海水比重、温度、濁度(LED)
1個
U-52G
pH、ORP、DO、導電率、塩分、TDS、海水比重、温度、濁度(LED)、水深、GPS
1個
U-53
pH、ORP、DO、導電率、塩分、TDS、海水比重、温度、濁度(タングステンランプ)、水深
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
509,787円
( 560,766円 )
19日目
565,414円
( 621,955円 )
19日目
619,906円
( 681,897円 )
19日目
757,271円
( 832,998円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・最大11項目同時測定、同時表示可能
・ワンタッチ自動校正機能搭載。センサ診断機能搭載
・USB接続によりPCへのデータ転送も簡単(データ収集ソフト付コミュニケーションケーブル別売)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マルチ水質チェッカーUシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マルチ水質チェッカーUシリーズ
ハンディpH/ORPメーター TPX-999/TRX-999
F-73S/F-74S/F-74BW-S pH・水質計 LAQUA
F-71T/F-72T/F-74T pH・水質計 LAQUA
ポータブルマルチ水質計
TOA マルチ水質計 MM-43X
メーカー三商三商三商三商アズワン三商
通常価格509,787円-67,509円 -362,358円 -251,860円 -29,826円 -368,711円
通常出荷日19日目6日目〜11日目9日目〜1日目〜19日目
寸法(mm)W115×D66×H283(本体)、約Φ96×340(センサプローブ)W77×D172×H40174×170×73W174×D170×H73--
電源詳細単2形乾電池4個単3アルカリ乾電池2本----
付属品pH4標準液(500ml)、pH比較内部液(250ml)、DOセンサ内部液セット、DO隔膜取付冶具、DOセンサ用スパナ、洗浄ブラシ、校正カップ、バッグ、ストラップ、電池、シリコングリス-pH電極(9615S-10D)1本、pH標準液セット(101-S:pH4、7、9標準液各1本、比較電極内部液1本)、電極スタンド、ACアダプタ・ケーブルセット---
重量(g)約800(本体)、約1800(センサプローブ)320(本体のみ)----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

pH計・導電率計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト